Other Parts Discussed in Thread: LP5860
| 专题名称 | 包含课程 | 官网链接 | 小程序码 | 21IC |
| 电源设计研讨会(PSDS) | 德州仪器电源新产品介绍 无线功率传输 小功率 AC/DC 变换器的控制难题 多相同步升压型变换器 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM) LLC 变换器小信号模型分析 变频降压型变换器的控制策略 定频降压型变换器的控制策略 双向DC-DC变换器拓扑的对比与设计 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计 USB Type C和PD(功率传输)的介绍 碳化硅和氮化镓器件在高频电源中的应用 开关模式电源转换器补偿简单易行 优化变压器设计来改进反激式变换器的效率和EMI性能 深入了解升降压变换器家族 串联电容降压变换器的设计 PMBus简介 电源系统设计工具 谐振变换器拓扑综述 同步整流的控制及其挑战 基于氮化镓和硅管的有源嵌位反激变换器的比较 D类音频功放的电源解决方案 直流转换器常见错误及解决方案 关于测量电源环路增益的注意事项 符合汽车 EMI 标准的功率变换技术 功率因数校正(PFC)电路基础 大电流,快速动态负载响应电源设计和优化 反激式电源中的常见错误及其解决方法 基于碳化硅器件的大功率双向 AC/DC 电源的设计 小功率 AC / DC 电源 EMI 应用注意事项 |
https://www.ti.com/cn/ww/seminars/PSDS-training/index.html | ![]() |
https://edu.21ic.com/psds_training |
| 通过IC和封装创新来降低EMI | 1.1 什么是EMI? | https://training.ti.com/node/1149223 | ![]() |
https://edu.21ic.com/lesson/2337 |
| 1.2 电源 EMI 和安全简介 | ||||
| 2.1 Package优化:HotRod |
||||
| 2.2 优化引脚排列和引脚布局以减轻电源设计中的 EMI | ||||
| 2.3 使用集成电容器降低高频 EMI | ||||
| 2.4 通过压摆率控制改善 EMI | ||||
| 2.5 利用双随机扩频提高 EMI 性能 | ||||
| 2.6 使用有源 EMI 滤波器减小滤波器尺寸和成本 | ||||
| 2.7 通过 CISPR 25 Class 5 无金属屏蔽或共模扼流圈 | ||||
| TI 全系列直流降压产品详解 | 1.TI 降压产品功率密度的改善 | https://training.ti.com/node/1149452 | ![]() |
https://edu.21ic.com/lesson/2309 |
| 2.低静态电流创新 | ||||
| 3.优化 EMI | ||||
| 4.low noise &low ripple 的创新 | ||||
| 5.降压产品封装 | ||||
| 6.TI 设计工具 | ||||
| 适用于每个 FET 的 TI 栅极驱动器 | 1 栅极驱动器简介 | https://training.ti.com/node/1149453?context=1149454-1149450-1149453 | ![]() |
https://edu.21ic.com/lesson/2314 |
| 2. 示例应用 | ||||
| 3. TI 栅极驱动器的优势 | ||||
| 4. 内容和资源 | ||||
| 碳化硅和氮化镓器件在高频电源中的应用 | 1.1 碳化硅和氮化镓器件的介绍, 应用及优势 | https://training.ti.com/node/1149634 | ![]() |
https://edu.21ic.com/lesson/1802 |
| 1.2 驱动器设计考虑 | ||||
| 1.3 开关性能 | ||||
| 1.4 硬开关,软开关案例 | ||||
| 1.5 测量 | ||||
| 1.6 仿真及总结 | ||||
| 种草 TI 最新最热 LED 驱动产品 | 1. LED 驱动产品最新路标规划及热点产品介绍 | https://training.ti.com/node/1149451?context=1149451 | ![]() |
https://edu.21ic.com/lesson/2307 |
| 2. 背光的 LED 驱动产品介绍 | ||||
| 3. 矩阵式 LED 驱动产品 LP5860 新品发布 | ||||
| 4. 矩阵式 LED 驱动产品在汽车领域的应用 | ||||
| 5. 未来的车灯是什么样子的? | ||||