Part Number: UCC27211
电路:电路为buck同步整流,经典电路,我就不发了
pwm:由单片机产生,死区啥的没有问题。
ucc27211供电:有单独的稳压电路
mos管:007n06n,栅极电容22nf
现象:电路输入电压在12v的时候,电路正常工作,ucc27211略烫,大约60°。但是当系统输入电压上升到20v左右的时候上管的驱动波形就变得不正常
波形如下:正常波形,紫色是上管驱动信号(输入电压12v,输出2v,带有负载):
异常波形(输入电压20v,输出电压2v,带有负载):
可以发现波形异常的时候上官不能正常驱动,电压爬升后马上掉下来(单片机给的pwm是正常的)
另外同样在boost电路中也有这样的问题,当boost输出电压达到20v左右的时候,上管驱动电压就开始变得诡异,即便不带负载,也不正常:
下面是boost上管异常时候的波形,可以看到信号也是爬升过后掉下来,然后再次爬升,不过没有再掉下来