Part Number: BQ76920
我想知道被动均衡是在什么时候进行的,电池无非处于三种状态:
1.放电状态:这种状态下,我认为不适合均衡,因为本身电池需要给负载提供能量。而且有可能某节电池电压在静止时是最低,但进行放电状态的时候,反而高于倒数第二节电芯电压并且达到了均衡起始压差,从而造成误判。
2.静止状态:静止时电芯电压测量更准确,从而找出那些电芯达到了均衡条件进行更准确的被动均衡。
3.充电状态:这种状态下跟放电状态同理了,有可能某节电池电压在静止时是最低,但进行充电状态的时候,反而高于倒数第二节电芯电压并且达到了均衡起始压差,从而造成误判。
我认为合理的均衡方式:电池处于静止时均衡,如果均衡时进入充放电状态就关掉均衡。好处就是准确,坏处就是占用时间。
放电状态下:当最低那节电池电压达到过放保护电压条件时就关掉放电MOS,然后等电池电压回升,如果那节最低电池电压未达到恢复放电电压,就开始判断最高电池电压是否达到均衡条件,如果达到就进行均衡。
充电状态下:当最高那节电池电压达到过冲保护电压条件时就关掉充电MOS,然后判断最高和最低电芯是否达到均衡压差条件,如果达到则进行整体电芯均衡,当最高和最低电芯电压差未达到均衡压差条件时,则开启充电,反复这样直至整体电芯都充满。
不知道各位是否有什么好建议呢?