Part Number: BQ769142
你好,
想了解 RECOVERY_TIME 的用法,
目前Cell 電壓2.7V 觸發 Cell Undervoltage Protection(電壓:3V) 的保護,當Cell 電壓回復到 CUV_RECOVERY_HYSTERESIS(電壓:3.2V) 時,希望延遲3 second 後將保護解除,
在PROTECTIONS_RECOVERY_TIME 設定為3 second ,意思當達到CUV_RECOVERY_HYSTERESIS 時3 second 後會解除保護?
如果也要設定OCC_THRESHOLD 觸發後 30 second 將 Overcurrent in Charge Protection 的保護解除(不靠電流偵測解除,而是要透過時間來解除保護)
而PROTECTIONS_RECOVERY_TIME 在 Cell Undervoltage Protection已經設定為3 second,在Overcurrent in Charge Protection 的PROTECTIONS_RECOVERY_TIME 要如何設定呢?