Part Number: TPS746-Q1
你好,我在使用TPS746-Q1的可调版本进行5V-3.3V的转换时,输出电压错误。
在进行测试时,第一次输出电压1V,反馈电压0.14V;换一个同型号的LDO后,输出电压2.3V,反馈电压0.38V;又换了一个同信号的LDO,输出电压为1V,反馈电压0.14V;
中间在测试电路其他器件时,出现过一次输出电压0.12V,反馈电压0.02V。


以上是我的LDO的原理图和PCB。
实验时,输入电压为5.15V,输出空载,RPG没有焊接,Cff为10nF。
请问是什么问题呢?