Part Number: LM3488
带载时MOS发热严重,长时间通电甚至会烧毁。
电感采用两个独立电感,没有使用耦合电感。相关参数通过相关SEPIC计算器得到,LM3488外围参照Datasheet参考电路设计(设计时可能没考虑完全)。
测试了12V输入,
5V输出,负载为8Ω,转换率约为44.6%。
9V输出,负载为16Ω,转换率约为39.9%。
15V输出,负载为16Ω,转换率约为79.1%。
测量了5V输出的DR引脚波形。

设计原理图如下:

初学DC-DC相关知识,有很多地方不太清楚望谅解。
希望大佬指点迷津,谢谢!