Part Number: LM25088
使用LM25088MH-1/NOPB作为24V转5V降压,按照手册推荐原理图和layout制板,测试中发现,当输出5V@5A时,MOS管发热高达114℃。
MOS管型号为FQD20N06TM,与 evaluation board中的MOS管型号SI7848DP参数接近。
示波器测Vgd的开关波形,频率250Khz,波形上升时间约50nS,没有明显的米勒效应,但是发热确实很严重。更换RT电阻将开关频率将为125Khz时,Vgd开关波形中出现振铃,发热问题也没有缓解。
请问这正常吗,官方 evaluation board是否在接近满负载下进行过温升测试。
或者提供一些解决思路,感谢!