This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

900恒流源器件概述



  恒流器件新生代           900恒流源器件概述
    1µA10A                     原浙江大学电子工程公司研发)
 (全系列产品)               现杭州雄龙网络技术有限公司供应)
 
一、  前言
900恒流源”是原浙江大学电子工程公司多项科研成果(二项发明、三项省部级科技进步奖成果)发展而成的系列化产品。它不仅延伸了电流范围、拓宽了应用的领域;更重要的进展还在于高性能指标上取得了重要突破,解决了传统恒流器件温度稳定性不佳等难题。并完成了器件系列化,开发成功电流范围很宽、性能优异的“恒流源”全系列产品。从而使电子应用技术中许多原需采用复杂电路或需作繁杂调试才能获得的恒流源提供了十分简捷方便的解决途径。改变了国内原来只有优质〞稳压源器件〞没有优质〞恒流源器件〞的历史。
二、主要参数
900恒流源有电流可调和不可调两个类别(不可调系列技术指标不如可调系列高)
1DH900可调系列是目前使用最多的主系列:其IH1µA200mA可调,内部实现精密温度补偿,电流连续可调,只需一只外接电阻,使用简便而稳定性指标很高,是目前广泛应用的恒流源器件产品。分DH901906等六个型号,采用三种外形,各对应不同电流范围。
2. DHM900可调系列:即恒流模块系列,是大电流恒流源。该系列有DHM901~905等五个
型号,电流可调,各对应最大电流为2A4A6A8A10A,采用F-3和专用管座两种封装型式。
32DH900为中等电流系列:电流不可调,有五个型号,系两端器件,电流分散性≤±5%
43DH900为小电流系列: IH范围10µA1mA,是电流固定式μA级器件,有七个型号,采用B-3外型。它虽比2DH900多一个引脚,因该引脚是接地极,故在使用上与2DH900系列同样方便。表1~4给出上述四个系列型号和电参数。
 
1 2DH900系列(毫安级)产品型号和电流值
型号
2DH901
2DH902
2DH903
2DH904
2DH905
电流
0.4mA
1mA
2mA
4mA
10mA
 
2 DH900DHM900系列产品性能参数
电参数(单位)
电流范围IHmA
起始电压VSv
击穿电压
VBv
温度系数α10-4/℃)
电压调整率S%/V
功耗PM
外形

测试条件
Vt=10V
I=0.8×IH
I=1.2×IH
V=Vt
V=Vt
△V=±0.5V
W
 
A
B
C
DH901
902                                 
903
904
905
906
0.325 0.350
0.3
100
5
200 1μA2mA 0.325
≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤4.0
1.5
≤3.0
20
20 20 15
50 50 50 30
70 70 70 50
1.03
0.7
2
0.7
2
1.0
4
0.2
4
1.0
3
0.020.05
0.02
0.05
0.01
0.03
0.05
0.1
0.05
0.1
0.02
0.05
0.3
0.7
1.5
3.0
0.3
0.3
TO-92(L)
B-3(3
线)
TO-126
TO-126
B-3(4
线)
TO-92(L)
512V电源
10
15
20
DHM 901
902
903      904   905
0.1A2A 0.1A4A 0.5A6A 0.5A8A 0.5A10A
0.4V 0.8V
20 20 20 20 20
50 50 50 50 50
70 70 70 70 70
10-4/℃ 10-5/℃量级
0.02%/V 0.5%/V
30
30
40
60
60
F-3
F-3
F-3
专用外形专用外形
3 3DH900系列(微安级)产品型号和电流值
型号
3DH901
3DH902
3DH903
3DH904
3DH905
3DH906
3DH907
电流
10µA
20µA
50µA
100µA
200µA
500µA
1mA
4 2DH9003DH900系列产品性能参数
系列名称
恒定电流IH
起始电压VS
击穿电压VB
温度系数αmax
动态电阻rd
功耗PM
外形
Vt=10V
I=0.8×IH
I=1.2×IH
V=Vt,I=IH 10-4/
V=Vt,
V=±0.5V
 
 
A
B
C
2DH900
0.4mA10mA
3V
20V
50V
70V
13
200KΩ~10 KΩ
700mw
B-32线
3DH900
10μA1mA
1.5V
15V
30V
50V
13
500 KΩ~10KΩ
700mw
B-33线
 
三、伏——安特性、外形及线路连接图(详见P.4
四、使用注意事项
1). DH900系列:
1.  外接电阻RG的阻值可用下式作粗略估算:RG1270/IHIHmA为单位,RGΩ为单位) 若需精确调节电流,可先用一多圈电位器与一电阻串联,待调试好电位器后,再用一只电阻替换之(由于器件的均一性很好,电阻可批量装机)。
2
调试DH900系列过程中应使RG阻值从大逐渐减小,因而IH逐渐增大(RG 两端不容许短路)直到电流达预定值为止。
3
在最不利的运用情况下也需确保器件工作电压VACVS至少高1V1.5V。否则器件处于非恒流状态。        
4.一般以选用DH903为宜。若使用电压比较低:可选用DH906;若使用电压比较高:可选用DH904
2).对DHM900系列:
1. 调试过程中应使RG 从小逐渐增大,直到电流达到预定值为止。   
 2. 若模块功耗比较大,则必须考虑散热措施,如加散热器、涂导热脂乃至风冷等。一般以散热器最高温度点不超过90为原则。
3
.模块除需主电源E外,尚需一组辅助电源VB,连于B极与K极之间,其VBK可在8V-12V间取任意值,它也可由电源E经降压提供。辅助电源只需提供23mA电流。
4
.恒流模块的输出电流较大,一般都需加散热器、导热脂。
                      五、价格及有关选购事项
1)器件单价表(元/只):
器件型号
A
B
C
1:定义α=IH/IH×△T
                S=
IH/IH×△V
     
2:管脚极性
            A
—— 
            C
—— 
            K
——接地极
         
G——控制极        
            B
——偏置极
    
  
DH901
7.00
8.00
10.00
DH902
9.00
11.00
14.00
DH903
8.00
11.00
15.00
DH904
10.00
14.00
18.00
DH905
12.00
16.00
20.00
DH906
5.00
6.00
7.00
2DH901907
10.00
13.00
18.00
3DH901909
12.00
16.00
20.00
DHM901
40.00
55.00
70.00
DHM902
60.00
80.00
100.00
DHM903
80.00
100.00
120.00
DHM904
110.00
150.00
190.00
DHM905
140.00
180.00
220.00
2)选购器件有关事项
1.
选购手续:若批量购买请提前预告型号和数量;汇款至我公司或邮寄联系人均可(加寄邮资:购200只以下加快递费15),款到发货。联系人:女士 tel:0571-879818062. 若对器件有特殊要求者,事先告知参数要求与使用条件,以供特制或特选之参考。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞公司名称:杭州雄龙网络技术有限公司                   编:310013
    址:杭州市文三路569号康新花园B1007      话:(0571
88273787
人:金女士 先生                              真:(0571
87981806
银行帐号:招商银行杭州分行 6581082417110001          址:www.zjuepc.com

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

                                                             (4,器件引脚极性)
 
(3) 器件引脚极性(参表4)
 
 
 
上海特约经销处:中国电子器材华东公司(上海福州路53 电话:021-63210578)

西安特约经销处:西安立宇电子有限公司(西安市长安北路40号电子大楼三层3C08
               
电话:029-85269791  88541189    传真:029-84037203
 
                                                                      ()