Part Number: TIDA-01168
参考 TIDA-01168设计, 48-V Circuit Breaker电路如图所示,将参考设计中D106删除,VIN直接连48V母线;将参考设计C108删除,TIMER引脚直接连GND 引脚。KL40和KL41分别是48V电池正极和负极,此外该48V母线还挂着一个电机。
TIDA-01168设计中主电路是buck-boost双向DCDC,高压侧接48V电池,低压侧接24V电池,我的应用工况:48V电池先不投入,需要通过24V电池经DCDC升压(BOOST)至48V给电机预充电,预充完成后,48V电池侧检测母线电压与自身电池电压压差不超过3V即可闭合接触器,投入48V电池。然后DCDC工作buck模式。
出现的问题:每次预充结束后,闭合电池的接触器即投入48V电池,BOOST 模式转为buck模式瞬间,MOS管Q106体二级管击穿,Q105 GS引脚击穿,这些mos管都是100V,300A的管子。
其他工作模式均无损坏,例如boost模式,buck模式,电感电流跑过200A,都没有问题,只有上述工况才发现损坏,请专家们帮我分析一下是什么原因呢