Part Number: UCC21530
最近在设计一个1000V/375,10kW LLC谐振变换器,采用stm32主控,驱动芯片采用ucc21530,在采用移相控制时,当电压抬升到接近500V、功率达到2kW时,后导通的桥臂上功率管的驱动会在前桥臂功率管关断时出现振荡,请教各位工程师,这种问题出现的原因,以及解决方案,谢谢!
具体参数如下:
开关频率:100KHz
MOS管型号:G3R45MT17K
谐振参数设计(Lr=52uH、Lm=364uH、Cr=43.9nF)
谐振变压器:变比18:7,电感测量L1-2=373.7uH L3-4=56.3uH ;原边漏感+外部串联电感之和=52.42uH; 副边漏感测试=1.76uH
副边二极管:UJ3D06560KSD。
输入电容:60uF。
输出滤波电容:120uF。