熟悉LED照明的工程师都知道,在GU10的规格内做调光方案是一件很富挑战的事,更别提隔离方案并且能够兼容不同厂家的调光器。
获得众多客户眼球和青睐的电源参考设计PMP4339或许是目前市场上最具吸引力的方案。 它采用了调相原边功率检测反激控制器LM3447进行LED调光;其独特的恒功率控制技术补偿了由于温度和老化引起的LED正向压降差异,使产品获得更好的色度和视觉上的感受。 PMP4339 设计在 30mmx18mmx18mm 内实现,并且在无Y电容的情况下通过了EMI 测试。
PMP4339典型输出电压为12V, 输出电流为0.38A(5W)。宽范围输入电压范围PF〉0.9, 效率为72.8%@220Vac 输入。 OCP, 输出过压保护及LED负载开路保护。 设计采用功率主板加上控制板结构(均为两层pcb板结构), 因此, 规格更改比较灵活。
下面附上该参考设计产品化后量产的靓照供参考:
其他参考设计文档和测试结果可在以下链接得到:
http://www.ti.com/tool/pmp4339