对于小功率的电源来说,性价比对产品的发展非常重要。
一般说来,75W以下的小功率LED AC/DC LED电源普遍使用单级PFC/反激变换器,并且工作在临界或断续工作模式,不同控制IC的系统设计方案一般只有两种:
1,普通PWM控制芯片,就是以前用于反激电源的芯片也用在了LED上,如TI的UCC28600、UCC28610,PI的全系列TOPSWITCH芯片,及ST、NXP、英飞凌的相关芯片。
2,临界PFC控制芯片用于反激,如ST的L656X、TI的UCC28050/1等,很明显如果使用PFC控制芯片,价格一般都会超过PWM控制芯片。
QR(quasi-resonant) Flyback兼顾了反激拓布结构低成本易生产的优势,同时优化了开关特性,让其开关损耗降低。TI的UCC28600提供了一个号的发展平台