用的5V 2A的圆头电源供电,大概在4.5V ~ 6.5V漂移,打算用MSP430F5438,TMS320F28069,另一端有USB连接(大于三米),板上有LCD,工作电流大概2mA,更新电流15mA.背光源未选定,DA,AD是并行的,ADI公司的,USB线是否不用接电源或是什么,只需要接D+/D-?因为竞赛,对成本要求不高,能申请样片最好.
要求是,供电平稳,控制器工作正常,电机调速测速,EMC要符合标准要求.所有元件不规定.现在应该缺电源管理芯片.5V DC是网上买来拆了的,已经有现成,不过电压不太稳定.