请教一下各位,今天运行DSP6713时(qfp封装),仿真器可以正常连接,但是程序一跑到PLL使能后,大部分情况程序都会跑飞了,只有很小的概率程序正常运行。
找了很久的原因,发现PLL一使能电流就增加一倍,然后1.2V电压就被拉低到1.1v。
我用的是tps54310电源,按理说能提供3A的电流的,可是PLL所能时它的电压却降了0.1v.
我用其它LDO电源也试过,PLL使能时电压必然被拉低到1.1V。
我将tps54310输出电源调为1.3v,PLL使能时电压为1.21V,但是程序仍然不能正确执行。
真是奇怪了,时钟是正常的,复位引脚也正常!求各位大神帮帮忙啊!