Part Number: TPS53681
用TPS53681设计一个(6+1 )phase两电源输出;
使用Fusion Digital Power Software 识别不了TPS53681,但PMBUS(I2C)读写操作正常;
通过手工写入寄存器及NVM,
channel A: 0XDB 写入 0X73(输出应该为0.82V),但实测只有0.705V;
channel B: 0XDB 写入 0XBF(输出应该为1.2V),实测1.195V,正常;
channelA输出的值与设置不符合,请问有可能是哪方面的问题?