3pcs应用LM5036RJBR设计的DC-DC模块电源输出电压纹波偏高, 更换为新的LM5036RJBR后,纹波正常. 在TI全新的EVM板上进行A-B-A试验,不良跟随芯片,排除其它因素后,综合考虑LM5036的comp脚内部电流镜可能受损。
现在想确认下可能是什么原因导致,ESD,EOS....?电路上可以怎样优化?
应用原理图如下:


1. 分析过程:测量Lm5036的RAMP,SR1,SR2,bode-loop,Comp,CS,Vopp等波形,有发现异常,但没找到受损脚位。进一步分析,将R208拿掉,使副边没有反馈信号回原边Comp脚,模块电源开环。Vinmin=36V,带载测试,纹波幅值正常。

2.在第一步的基础上,将反馈光耦U207的3脚和4脚短路,这样Vref(5V)可以直接连接R254。
将R254换成20K,此时流入Comp脚电流为0.21mA左右,Vinmin=36V时,纹波如下

将R254换成7.5K,此时comp脚输入电流为0.57mA左右,Vinmin=40V时,纹波如下


Comp内部结构如上,综合考虑LM5036的comp脚内部电流镜可能受损。