Part Number: BQ27426
你好,
电池信息:
| Cell/Pack Info | |
| Cell/Pack Maker* | BYD |
| Cell/Pack Model* | LP113129 |
| Design Capacity* | 1230 |
| Charge Voltage* | Cell:4.40V |
| Cut Off Voltage* | 3.3V |
| Cell chemistry | Li-ion Battery |
已加载黄金学习后TI提供的Fs文件。
问题现象:
在放电期间,会出现SOC跳变的问题,请帮忙确认原因是什么?
25℃ 0.2C放电(每放电12mAh,静置10分钟),SOC 18%--0%

25°C 1A放电(每放电12mAh,静置10分钟),SOC 10%--1%