Other Parts Discussed in Thread: LM3447
看到TI新推出的LM3447调光方案,正好籍着这次的设计大赛,设计一款7W的可调光球泡。
暂定规格如下:
1,输入230VAC±10%,频率50~60Hz。
2,输入功率7W,考虑到80%的效率,输出功率5.6W。
3,兼容前切和后切调光。
4,输入输出隔离。
开始时间:等收到TI的样品开始
由于是DIY Demo,不想与公司的产品有任何冲突,所以希望有朋友能友情提供变压器的样品,灯的外壳以及LED。
在整个Demo期间,我会实时更新项目的进展,包括原理图,PCB,以及调试遇到的问题和心得,大家有什么意见也可以及时给我参考。
支持的同学请举手!