你好:
我用UCC28950 做DC-DC
一开始 我选用文档推荐的同步整流 320输入 14V 输出 参数都是按照计算文档excell表格计算 OK 变压器匝数比12:1:1 全桥MOS Qg:15nc Coss:780pf
现在我想试了一下倍流整流的输出结构 输入输出不变
原来的变压器中间抽头 我没使用 直接用两端输出 变压器匝数比等效于6:1
但是 根据倍流整流的原理 我在excell表格中 带入的匝数比A1 数值仍为12:1
MOS管 Qg:112nc Coss:2428pf
栅极驱动没变 但是delaytime 我在栅极用示波器看过了 符合文档计算的数值 略大一点
现在的现象是输出MOS管全坏掉
现在如果用倍流整流 那么我按照原来同整流的思路来计算参数还适用吗
我现在找不到解决问题的思路 不知道该从哪里下手调整参数