各位好:
我實作一個電路,規格如下:
Vin=90~264Vac
Vo=400V
fs=100kHz
Po=1000W
L=1000uH
Co=1410uF(470uF*3)
我依照application設計參數
Rpk1=10k Rpk2=2.4k
Rs=0.1
Rvac=1.5M Rb1=150k
UC3854AN第6腳 Iac 的回授電流最大是250uA還是600uA??
根據DN-66文件使用600uA
可是datasheet寫250uA
實作的時候我是用250微安去設計的
Rset=22k Ct=560pF
Rmo=12k
Rff1=1M Rff2=86k Rff3=20k
Cff1=0.1uF Cff2=1uF
電壓補償
Rvi=330k Rvd=2.5k
Cvf=0.22uF Rvf=60k
電流補償
Rci=12k
Rcz=140k Ccz=22pF Ccp=10pF
以上只是根據 application note 設計的參數
事實上實作之後根本就不是這麼一回事...
實作上Rmo、Rci、Rcz、Rvf 使用可變精密電阻調整
得到以下參數:
Rmo=2.187k
Rci=3.414k
Rcz=21k
Ccz=820pF
Ccp=33pF
Rvf=25.73k
Cvf=0.047uF
波形如下:
110Vac Po=160W
在零交越有問題
調整 Rb1 也沒有用...
240Vac Po=160W
高壓時會造成電流在峰值得時候畸變
電路的接法就跟經典電路一樣,如下圖:
謝謝大家看到最後
也請大家幫我分析是甚麼問題
謝謝!