1、用于 USB 电池充电器的同步升压 (5V®4A) DC/DC 控制器
NexFET™ 功率 MOSFET CSD16340Q3 能够使功率转换中损耗降至最低,并针对 5V 门极驱动应用进行了优化。
立即下载
2、电信应用的参考设计
N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16406Q3 能够将功率转换应用中的损耗降到最低
立即下载
3、直下式和区域调光,用于带有 LED 驱动器的传统电视电源,无升压 DC/DC
超薄LED电视背光电源。UCC28610控制的辅助电源实现低待机功耗。UCC20850控制的PFC实现高功率因数。 UCC25600控制的LLC实现软开关。用TLC5960实现8路LED模拟以及PWM调光。消除第三级升压电路。效率更高。
立即下载
4、直下式/区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED 驱动器)
超薄LED电视背光电源。UCC28610控制的辅助电源实现低待机功耗。UCC20850控制的PFC实现高功率因数。UCC25600控制LLC实现软开关。TPS40210控制第三级升压电路 且用TLC5960实现8路LED模拟以及PWM调光。
立即下载
5、升压 (50V ® 1A) DC/DC 控制器
N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16406Q3 能够将功率转换应用中的损耗降到最低
立即下载
6、用于 LED 驱动器的升压、降压/升压DC/DC 控制器 +/-17V@0.35A 和 +/-30V@0.35A
宽输入范围电流模式升压控制器TPS40211 非常适合需要采用接地源 N 通道FET 的多种拓扑,包括升压、SEPIC 和各种LED驱动应用。
立即下载
7、用于数字音频的 PFC、谐振半桥接、降压 (PFC, 42V®6A)
TPS54060 是 60V 0.5A 降压电源稳压器.它集成了高边MOSFET,电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择,输入电压3.5V-60V,开关频率100kHz到2.5MHz。主要用在12V、24V和48-V工业和商用低功耗系统,视频和GPS、娱乐设备等。
立即下载
8、用于 USB 集线器的降压 (5V®3A) 整流器
5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器TPS5430采用8脚 SOIC 封装,主要应用在数字电视、DVD、LCD显示器、工业应用、电池充电及12V/24V分布式电源系统等设备上。
立即下载
9、用于外部 LED 驱动器的 10 串联驱动器 (700mA®35)
具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器 TPS92210 为 LED 照明应用提供更高效的控制。
立即下载
10、使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器
具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器 TPS92210 为 LED 照明应用提供更高效的控制。
立即下载
11、用于筒灯的 4 串联驱动器 (350mA®82)
具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器 TPS92210 为 LED 照明应用提供更高效的控制。
立即下载
12、用于 LED 街道照明的 AC/DC LED 驱动器 54V®3.7A
200W 高功率因数、高效率的AC/DC LED驱动器。使用UCC28061 交错并联临界PFC实现高功率因数,使用UCC25600 控制的LLC实现软开关,从而整机具有高效率。
立即下载
13、用于汽车电子的反向 (16V ® 5A) PWM控制器
高速低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM UCC2813 包含了离线和DC-DC固定频率电流模式开关电源所需的全部控制和驱动器件。
立即下载
14、用于电信的 AC/DC 适配器 12Vdc®12.5A
用UCC28600实现低待机耗。PFC+LLC的高效率线路。具有高功率因数、低THD,12V输出使用同步整流代替二极管,所以有更高的效率。
立即下载
15、用于 LED 的隔离式 AC/DC LED 驱动器 80-120V®0.35A 输出
高功率因数、高效率、全范围输入、120V 高压输出 350mA恒流输出的隔离LED驱动电源。
立即下载
16、用于 LED 照明的 PFC/反向 - 59V®2.5A
LED 通用照明电源控制器 UCC28810 适用于需要功率因数校正和EMC兼容的低到中功率流明应用。
立即下载
17、PFC 反向 LED 转换器 40V - 120V ® 0.35A
LED 通用照明电源控制器 UCC28810 适用于需要功率因数校正和EMC兼容的低到中功率流明应用。
立即下载
18、用于充电器的 AC/DC 充电器 300V®1A
使用 UCC28061控制的交错并联临界电流模式 PFC 实现高功率因数。使用UCC2895 控制的移相全桥实现 ZVS。采用双环控制,实现恒压、恒流输出
立即下载
19、针对Intel® Atom处理器D410的电源参考设计
此参考设计旨在给Intel® Atom D410处理器供电。
立即下载
20、针对Altera Stratix IV EP4SGX360 和 EP4SGX530 器件的电源参考设计
Altera® Stratix™ IV FPGA EP4SGX360及EP4SGX530参考设计展示了TI配电系统插入式电源模块
立即下载
21、TI 用于Virtex™-6 FPGA 的微型电源解决方案
此电源参考设计支持针对Xilinx’s Virtex-6 FPGA solutions解决方案的所有电源要求。
立即下载
22、针对Intel® Core i3, i5, i7的电源参考设计
此参考设计旨在给Intel® Core i3, i5, i7供电。

23、针对Altera Stratix IV EP4SGX70 和 EP4SGX110 器件的电源参考设计
The Altera® Stratix™ IV FPGA EP4SGX70及EP4SGX110参考设计展示了TI配电系统插入式电源模块。
立即下载