在本视频中,Don 向您示范高效、低电压纹波和低噪声的美国国家半导体小型SIMPLE SWITCHER® 纳米模块。SIMPLE SWITCHER 纳米模块的特色包括: 面积小巧 * 2.5 x 3 x 1.2 mm 封装 * 总面积35 平方毫米的解决方案 低纹波和输出噪声 * 采用10 µF X5R 0805电容器时低于 10 mV p-p 峰值效率高达 95% 低放射性 EMI * 无需附加滤波都可符合 CISPR22 B级标准 2.7 – 5.5V 电压输入 高至 1A 的电流输出 配备 Enable 引脚和可调软启动 WEBENCH® 设计工具支持。
[object name="kaltura_player_1329101856" id="kaltura_player_1329101856" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true" height="330" width="400" data="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/1_p1lijt8q/uiconf_id/2507802">
[param name="allowScriptAccess" value="always" />
[param name="allowNetworking" value="all" />
[param name="allowFullScreen" value="true" />
[param name="bgcolor" value="#000000" />
[param name="movie" value="http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/1_p1lijt8q/uiconf_id/2507802" />
[param name="flashVars" />video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
[/object]