Other Parts Discussed in Thread: TL431
高精度基准源REF5025简要使用说明
文章内容仅供参考
基准源主要为ADC和DAC等提供高精度、高稳定性的电源。基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变
化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流、长期
稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
使用TI的基准源,用的比较多的除了TL431,还有REF5025。REF5025具有较高的性价比,并和ADI的REF192,REF194等管脚完全兼容。
REF5025具有以下特性:
◆低温度漂移:高精度版为3ppm/℃(最大),标准版为8ppm/℃(最大);
◆高精度:高精度版为0.05%(最大),标准版为0.1%(最大);
◆低噪声电压:3uV(峰峰值);
◆超低的长时间温度漂移:45ppm(1000小时后);
◆高输出电流:±10mA;
◆工作温度范围:-40℃到125℃;
REF5025的典型应用电路如下图所示:
对于有高频干扰的场合,可在输入和输出都加LC滤波电路。
利用REF192输出±的电源参考如下图所示(如要保证-2.5的输出的精度要注意电阻R1和R2的精度,
一致性,温漂等,当然还要运放):
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。