Other Parts Discussed in Thread: TPS43330-Q1, TPA3111D1-Q1, TPS54260-Q1
TI Designs 参考设计库设计套装优惠活动火热开启!
4月重磅推出5款针对汽车电子用户的参考设计套装,提供完整原理图/方框图、测试数据等设计文档下载。
您有中意的应用参考设计?快告诉我们,下月的主题由您来定!
月月精彩,更多详情,请登录:www.ti.com.cn/tidesigns_cn
------------------------------------------------------------------------
汽车摄像机模块中图像传感器的电源参考设计
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
汽车紧急呼叫参考设计
该参考设计将 TPA3111D1-Q1(TI 的高效 D 类单声道音频放大器)、TPS43330-Q1(低 IQ、单路升压、双路同步降压控制器)与其他模拟和嵌入式处理组件相结合,创建了功能强大、成本低廉且针对其他汽车应用(例如远程信息处理、被盗车辆跟踪和 HEV/EV 噪音生成)进行扩展的解决方案。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
该参考设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
汽车应用的车门开启装置参考设计
该参考设计采用 PWM 控制器 TL5001-Q1 为汽车钥匙提供电源。由于采用了降压/升压控制器,该器件具有 3V-5V 输入,且在 2.5A 条件下可达到最高 10V 输出。该设计可处理高达 25W 的功率。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
汽车仪表板参考设计
该参考设计支持电源采用 TPS54260-Q1 为仪表组应用供电。由于采用了反相降压/升压稳压器,该器件在 400mA 电流下的输出为 -6.5V,可处理 9V 到 16V 范围内的输入。其以连续导电模式运行,且该设计中可选配后滤器。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TI Designs参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。
在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆TI Designs,找寻更多适合您的参考设计!
简单设计,从TI 起步!