去年有幸在deyisupport得到如下图的TI 新型LED 驱动器TPS92310
日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照
明驱动器,简化了多种LED 灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MRl6 和ARl 11)的改型
过程。TPS92075 控制器和TPS92560 驱动器可在减少元件数量、缩小解决方案尺寸的同时,提高
与传统照明控制装置的兼容性。
TPS92075 是专为相位可调光式离线AC/DC LED 灯和筒灯(downlight)应用而设计。采用小型
6 引脚TSOT 封装,该器件在与常规壁式调光器配合使用时,可在实现超过0.9 的功率因数校正
的情况下提供平滑无闪烁的调光。TPS92560 专用于低压AC 或低压DC LED 灯,例如MRl6 和
AR111。其采用一种专利的输入电流控制法,提高了与电子变压器的兼容性。
TPS92075 和TPS92560 属于TI 面向改型灯泡的LED 驱动器系列产品,该产品系列包括
LM3445、LM3447、TPS92310/11/14、LM3444 和LM3401。
TPS92075 和TPS92560 的主要特性与优势
用于E14、GUl0、A19 和PAR20/30/38 灯泡的TPS92075
小型6 引脚TSOT 封装,尺寸仅为2.9 毫米x2.9 毫米。
适用于120-VAC 或230-VAC LED 灯和简灯的降压或升压/降压(升降压)操作。
超过0.9 的功率因数校正符合规定照明要求。
平滑无闪烁的调光,与TRIAC 和后缘调光器相兼容。
用于MRl6 和ARl11 灯泡的TPS92560
简易的滞后输入电流控制方案,无需复杂的环路补偿,同时提高了与电子变压器的兼容性。
集成有效低端输入整流器提高了效率,简化了设计,降低了材料成本。
适用于多种LED 负荷的升压或升压/降压(SEPIC)操作。
图 1 为基于TPS92310 的13W 典型应用电路。