要用到的是下面的产品:
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 USB 电源和充电端口控制器
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、降压 DC/DC 转换器 转换器(集成开关)
TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146μA。 当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1μA。
- 输入电压范围 4.5V 至 42V(最大绝对值 45V)
- 3.5A 持续电流,4.5A 最小峰值电感器电流限值
根据
汽车 USB 电池充电参考设计
的电路设计
产品的性能如下:
特性
典型的 13.6V 汽车电池输入。可承受 45V 瞬变
精确的电流限制 (+/- 10%)
在 5V 输出下,该设计可提供高达 2.1A 的输出电流
支持 BC 1.2 专用充电端口规范
32mm x 16mm 小巧外形
设计已经过搭建和测试。
上原理图