用的TPS61160/1
TPS61160/1 具备 40V 的集成型开关FET,是一种可驱动多达 10 个串联LED 的升压转换器。该升压转换器允许采用普通照明领域的高亮度 LED,固定运行频率为 1.2MHz,开关流限为0.7A。如下列典型的应用原理图所示,采用外部检测电阻器 RSET 可设置默认的白光 LED (WLED) 电流。可将反馈电压稳定在 200mV。LED 的电流能够通过单线数字接口 (EasyScale™ 协议) 由 CTRL引脚控制。此外,还可以在 CTRL 引脚上施加 PWM 信号,以便由占空比来确定反馈参考电压。无论是数字还是PWM 模式,TPS61160/1 都不会在猝发状态下提供 LED 电流,因而也就不会在输出电容上产生音频噪声。在开路LED 保护情况下,TPS61160/1 具备的集成型电路系统可以防止输出超过最大绝对额定值。
两款器件都集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS系统以及智能电话中的 3英寸或 4英寸小型 LCD 显示屏背光技术.TPS61160 能驱动多达6个 LED,支持 26V LED 开路保护;而 TPS61161则能驱动多达 10个 LED,支持 38V LED 开路保护.亮度不仅可通过单线数字接口或 PWM 信号进行调节,还能通过模拟调光来消除噪声.
2.7V to 18V 电压范围输入TPS61160最高升压26V驱动6pcs LED,电流500mA以内;同样的输入电压TPS61161最高升压38V驱动10pcs LED 电流500mA以内.200mV 反馈参考电压,2%恒流电流误差范围,90%工作效率,2mm*2mm*0.8mm 6-pin QFN 小体积封装.