UCC2895,如波形图,6脚(SYNC)输出波形与芯片资料不符(下降沿不陡),
不知是芯片自身输出本来如此还是有其它什么细节没有注意到?
补充说明:
1,震荡频率200KHz,A、B、C、D输出波形比较理想,频率100KHz;
2,GND和PGND分别为单独回路,在芯片底部短接;
3,多次更改15脚(VCC)和4脚(REF)去耦和旁路电容,无改善;
4,用面包板单独焊接一片基本电路,贴片和DIP都试过,波形均如此;
5,8脚(RT)接100K金属薄膜电阻,7脚CT接470pF聚丙烯电容,
更改过不同参数搭配,不同类型R、C,无改善;
如有其它未尽事项请联系:13302460380 梁芝燊,非常感谢!