5月4日-5月31日凡申请以下样片, 可获得24小时火速发货,库存有限,申请从速!
| 参考设计 | 型号 | 立刻申请 | |
| 1.通用交流输入 5V @ 2.1A 智能 USB 充电器立方体 | TPS2511 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| UCC28700 | 样片申请 | ||
| 2.双端口车用 USB 充电器参考设计 | TPS2511 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| TPS40170 | 样片申请 | ||
| 3. 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块 | UCC25230 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| UCC27211 | 样片申请 | ||
| UCC27524 | 样片申请 | ||
| UCD3138 | 样片申请 | ||
| 4.适用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的电源管理 | LM10011 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| TPS56121 | 样片申请 | ||
| TPS56221 | 样片申请 | ||
| 5. 100VAC 至 265VAC 100W 高顶灯 LED 照明 (100V @ 1.2A) | TPS40210 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| UCC28810 | 样片申请 | ||
| 6.具有集成感测电阻器的系统端 ImpedanceTrack 电量监测计 | BQ27421-G1 | 样片申请 | |
| 7. I2C 控制的 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 | BQ24190 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| BQ27531-G1 | 样片申请 | ||
| 8. 1A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 | BQ24095 | 样片申请 | |
| 9. 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器 | BQ24250 | 样片申请 | |
| 10. 具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器 | BQ24100 | 样片申请 | 申请设计套装 |
| BQ27421-G1 | 样片申请 | ||