Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
AOLD设置为0XF4,RSNS=0,Rsense设计的是1mΩ(校准后CC Gain和Capacity Gain都是1.415mOhm),按照《BQ28Z610 Technical Reference》中的表《Table A-1》计算:

过载电流 = –27.76 mV / 1.415 mΩ = 19.6A,即当 Current() > 19.6A时才会触发Safety Status AOLD。
但是当触发Safety Status AOLD后,发现Max Load Current只有14A、15A