我在工作中做过的一个测试设备项目,其中的数控电源模块要求输出0.1-6V可调,电流0-3A可调,基于体积、效率和成本的考虑,最终决定采用24V母线供电,经过DCDC预稳压后再经线性稳压电路稳压输出。因为最大输出3A且要留一定的余量,因此DCDC预稳压就必须要3A以上的输出能力,能适应24V输入输出3A的DCDC电源I很多但3A以上就相对较少了,经过筛选最后选择了TI的TPS5450做预稳压电路,(TPS5450详见附件,也可以去TI官方网站下载)该IC最大输入电压:36V 最大输出电流:5A,外围电路非常简单,标称效率:输出3A以内可以达到90%以上。见附图1:
图1
最终应用的预稳压电路如下图2所示,图中通过V_S1,V_S2,V_S3 的3个IO端口有序组合分别得到约:3V,5.5V,8V,10.5V,13V,15.5V,18V,20V 。 8种预稳压电压值,其中V_S3 控制端口在该项目应用中没有用到仅作为扩展的备用端口。输入端采用高频低阻电解电容加瓷片电容组合滤波,C5自举电容参考典型应用电路设计,续流二极管采SK54 40V 5A肖特基,L1电感采用CDRH127封装 15uH电感。
图2
后级线性稳压电路如附图3所示,后级线性稳压电路输入取自TPS5450 DCDC电路的输出端。预稳压值由设置电压和恒流状态而定。
图3
控制电路如附图4所示,主要采用STM32F103 来控制,电压电流设置通过串口设置,同时可以读回实际输出电压、电流、功率等工作参数。为了保证电源模块输出电压准确度,模块采用了0.2%精度,20ppm/℃ 电压基准,同时该模块生产时都进行参数校准,校准后输出电压电流可做到约0.2%的精度。
图4