1、德州仪器电池管理之超低功耗电路支持新一轮能量采集设计
TI 推出 5 款最新一代电源管集成电路 可高效提取和管理从光源 热源或机械能采 集 的 微 瓦 至 毫 瓦 级 电 源 该 bq25570 bq2550562740 TPS62737 与 PS62736 支 持 业 界 最 低 工 作 静电流 可为无线传感器网络 监控系统 可穿戴式医疗备和移动附件等难以获得供电的应用实现无电池工作
毫微级电源采集
TI 集成降压转换器的最新 bq25570 升压充电器不静态流耗极低 仅为 488 nA 而且可在输出电流低于A 的情况下实现超过 90%的效率 从而在供电量低的情况下也能保持高效率 该器件不仅支持最大率点跟踪(MPPT) 可从光伏电池和热电发生器提取和理电源 而且还支持任何能源存储元件 例如可充电锂离子电池 薄膜电池 超级电容器或常规电容器等长期存储期间 bq25570 供电可通过 运送模式( Shipe) 特性禁用 使其流耗不足 5 nA bq25505 升压充电器与 bq25570 类似 但可实现低至 325 nA 的工作静态电流
超低功耗 转换器
除了电池管理电路外 TI 还针对 300 mA 输出电流设计方案推出了最小 最低功耗的降压转换器 TPS62740其可在主动工作状态下支持 360 nA 的静态电流 而待机状态下静态电流则为 70 nA 这款转换器可在低至10 A 的电流下实现超过 90%的效率 对于更低电流设计而言 TI 针对 200 mA 设计方案的最新 TPS62737 转换器以及针对 50 mA 设计方案的 TPS62736 可在主动工作期间实现 370 nA 的超低静态电流 在睡眠模式下实现15 nA 的静态电流 而在输出电流不足 15 A 的情况下也可实现 90%的效率。