Other Parts Discussed in Thread: LP5521
LP5521是一个三通道LED驱动器,专为移动设备生产多种灯光效果。高效率电荷泵能够在整个锂离子电池电压范围内的LED驱动。该装置具有一个用于创建各种照明序列的程序存储器。当已加载的程序存储器,LP5521可以独立运行,无需处理器的控制。
LP5521在较宽的工作范围内自动选择适当的电荷泵增益的基础上保持着良好的效率LED正向电压的要求。LP5521是能够自动进入省电模式时,LED输出是不活跃,从而降低电流消耗。
三个独立的LED通道有准确的可编程电流源和PWM控制。每个通道程序存储器,用于创建所需的照明序列PWM控制。
LP5521有一个灵活的数字接口。触发I / O和32 kHz的时钟输入,允许多台设备之间的同步。中断输出可用于通知处理器,当LED序列已经结束。LP5521有4个引脚可选的I 2 C地址。这允许连接多达四个并行的设备在一个I 2 C总线。GPO和INT引脚可作为其他设备的数字控制引脚。
LP5521只需要四个小和低成本的陶瓷电容器。
LP5521是在微小的2.1×1.7×0.6毫米microSMD-20封装和4.0×5.0×0.8毫米碰撞LLP -24包。
综合应用的工具,包括编译器,方便的LED顺序编程命令。
特点
- 1x和1.5x的增益自适应电荷泵,可提供高达95%的LED驱动器的效率
- 电荷泵,具有??软启动和过电流/短路保护
- 低输入纹波和EMI
- 非常小的解决方案尺寸,无电感或电阻
- 典型关断电流为200nA
- 自动省电模式
- I 2 C兼容接口
- 8位的当前设置独立的可编程恒定电流输出和8位PWM控制
- 典型的LED输出饱和电压为50 mV和1%电流匹配
- 三个方案的执行引擎灵活的指令集
- 无外部控制的自主操作
- 大型SRAM程序存储器
- 两个通用数字输出
- microSMD-20封装,0.4 mm间距
- 撞到-24 LLP封装,0.5 mm间距