德州仪器的TPS61150/1产品是一款具备双稳压电流输出的白光LED驱动器,能够驱动翻盖手机中用于主显示屏与副显示屏 LCD 背光照明的白光LED。同时,该器件的双通道输出也可驱动显示屏与键区的背光照明,其在单个较大显示屏上可驱动多达 12 个白光 LED。TPS61150/1 无需外部有源电源组件的支持,即可实现较高的效率与设计灵活性。
美信MAX1553/MAX1554高效率, 升压到40V为 2 到 10 白色LED的转换器驱动。应用于小LCD屏和按键区域背光照明。MAX1553/MAX1554能够以恒定电流驱动串联的白色 LED,为蜂窝电话、PDA及其它手持设备提供高效的显示器背光驱动。这款升压转换器内部包含一个40V、低 RDSON的N沟道MOSFET开关,可提高效率、延长电池寿命。MAX1553限流为480mA,可驱动2 至6 只白色 LED;MAX1554限流为970mA,可驱动多达10只白色 LED。一个模拟/PWM Dual ModeTM输入提供了两种简便的亮度调节方式,单独的使能输入提供开/关控制。软启动可降低启动过程中的浪流。 MAX1553/MAX1554采用节省空间的8引脚TDFN 3mm x 3mm封装。
MAX1576电荷泵能够以高达480mA的总电流驱动两组、每组四个LED。对于闪烁状态的LED组,允许每个LED电流达到100mA的电流。每组LED具有独立的电流设置、脉冲亮度调节和2线亮度控制。利用自适应开关,在单节锂电池的整个放电过程中平均效率可以达到83%。
LP3954 电话LED指示包括展览背光、RGB、按键区和照相机闪光等应用。 LP3954背光发光二极管驱动器可以控制手持式电子产品发出的各种不同的灯光,最适用于移动电话、数码相机、电子游戏机及 MP3 播放机。 LP3954 的灯光管理单元采用小巧的 micro SMD 封装,内含两个背光驱动器、一个双组装红绿蓝光发光二极管控制器、一个闪灯发光二极管驱动器及一个A/D转换器,以上电路全部集成在这颗单芯片之内。在这 些内置的电路之中,高度集成的磁力升压DC/DC转换器负责驱动高电流负载,其优点是适用于电池电压范围,而且效率极高。
LP3954 芯片是专门管理便携式系统灯光的管理单元,可以驱动两组各自独立控制的白光发光二极管背光系统,分别为主及副显示屏幕提供背光。部分便携式系统可能只有一 个加大的显示屏幕,在这种情况下,各单元可以汇集一起,一同驱动高达 6 个发光二极管。此外,这两个背光驱动器除了可以调节所有发光二极管,以确保亮度均匀之外,还设有自动调节光暗的功能。