随着经济的飞速发展和社会文明的前进,人们开始追求节奏快的,智能的和个性化的,充满便捷和趣味的生活方式。舒适化、安全化的居住环境,人性化、智能化的家居生活越来越成为人们需要的家居要求。而在近年来,互联网扩张的速度令人膛目结舌,然而,家庭自动化系统是缓慢的。
基于目前LED市场火爆,前景广阔利益丰厚,友尚推出基于TI TPS92314产品的LED照明驱动方案,以其高集成度,高效率,高可靠性优势,获得越来越多的设计者的青睐。
其方案具有的特性如下:
1、具有可调节无二次侧感应的 LED 电流 ;
2、具有临界导电模式 (CCM)(具有针对谷底开关的零电流检测) ;
3、具有内在 PFC 的自适应准时控制 ;
4、具有可编程开关接通延迟,可以对相应时间进行延时操作 ;
5、具有过热保护,可以很好的保护电路。
TPS92314是一款具有 PFC脱机初级侧感应转换器,更确切地讲,它是隔离型初级侧受控临界导电模式 PFC 反激。该控制器在具有谷底开关的临界导电模式下运行,具有极少的外部器件数,使得设计更加简单易行。适合的应用:LED 灯,A19(E26、E27 和 E14)系列,通用 LED 照明及PWM控制器包含离线隔离式或非隔离式 LED 照明应用所需的控制和驱动电路。