WEBENCH® Designer设计----9~36V转5V开关电源
WEBENCH®设计工具是笔者(也许是大多数用户)最常用的,设计开关电源尤为方便。只需要输入一些简单的需求参数,即可出具解决方案和价格预算,相当方便,很大程度上简化了工程师的设计量,使得研发工作更加高效、快捷。
1 设计需求
输入电压:Vin=9V~36V
输出电压:Vout=5V
输出电流:Imax=3A
输出精度:2%
工作温度:汽车级-40℃~125℃
成本:RMB-20元以内
占用面积:800mm2以内
2 设计过程
- 输入参数
通过TI官网,使用WEBENCH®设计工具,在工具栏填入相应的参数,见下图。点击开始设计按钮,会出来一个设计页面,稍作等待即显示设计结果。
- 设计结果
弹出的设计页面,主要分为两块,一块是推荐典型设计电路,一块是所有设计电路列表,如下图所示。图中列出了电源的拓扑类型、最大工作电流、工作效率、工作频率、器件成本,以及主要元器件型号等。
3 设计结果确认
根据前面的设计需要,这里笔者选用推荐电路LM2267-5.0,点击打开设计电路。会出现一个整体的设计界面,如下图所示。
这个设计页面,笔者将其拆分为以下几块以便读者阅读,分别是:设计概要、设计原理图、工作曲线、电源关键参数、BOM表和操作栏。 设计概要主要包括当前设计的关键参数(和需求匹配)以及设计成本指示转盘。原理图显示了设计电路,工作曲线标示了不同条件下的工作效率。
操作栏主要包括Schematic、Sim、Edit、Export、Print等按钮,篇幅所限,这里重点介绍Export按钮。Export是一个很有用的操作按钮,用于导出设计图纸,笔者这里选用Altium Designer输出,并且包含封装库。
导出的文件以rar格式输出,解压后可以使用Altium Designer软件打开。额,这个的确是一个很不错的功能,大大减少了设计时间,打开后如下图所示。
4 实际应用
下面给出笔者实际应用中的一个示例,如下图所示,是一个板卡的3D视图。
下图是实际应用板卡,经过测试发现电源工作稳定,各项参数均符合要求。