Other Parts Discussed in Thread: LM5122
PCB布局如右侧,考虑到好接线就没有按照datasheet和EVM板的建议布局设计。
原理图和参考设计一致。在空载的时候可以稳定输出20Vdc,并可以听到PCB上发出间歇性声音,
连接4欧的水泥电阻负载后输出波形被拉成三角波形式,并听到连续明显声音。
VOUT/HO/LO/SW的波形如最下图,除了VOUT均为单周期波形。
配置的开关频率480kHz,电感1.25uH 50A,MODE=VCC,RES=GND。
理论计算的输出参数,12V输入,20V25A输出。
在计算的时候得出电容需要离谱的10个470uF,
但考虑实际PCB上之留了三个,测试时在线上又额外接了三个,一个六个输出电容,
是否是输出电容不够导致的负载能力不行,手上没有更多的电容测试了