| TPS7B6950-Q1-SOT223 | |||||||
| Vin(V) | Vout(V) | Iout(mA) | Pd(W) | Tc(℃) |
|
Tj(℃) | |
| 26 | 5.14 | 105 | 2.1903 | 130 | 6.3 | 143.7989 | |
| 27 | 5.14 | 105 | 2.2953 | 129 | 6.3 | 143.4604 | |
| 28 | 5.14 | 105 | 2.4003 | 129 | 6.3 | 144.1219 | |
| 30 | 5.14 | 103 | 2.56058 | 126 | 6.3 | 142.1317 | |
对芯片施加不同电压使其过热保护,并用热电偶读取芯片表面的温度,通过计算得到芯片的过热保护点约为143℃,
计算公式为:
这与手册中描述的175℃相去甚远,请问整个流程哪里有问题。