问题概述:
LM3671-3.3在使用过程中,发现存在芯片损伤或失效的情况。故障表现为输出端对地的阻抗变小或与地短路。(输出端指SW引脚。)
1.输出电压范围,输出电压和电流大小
输入电源3.7---4.2V,输出电压3.3V。
输出电流为1mA—110mA,电流波形如下图,周期大约为0.5秒。
2.提供原理图,标示出功率器件的基本Spec:电感的大小及电流规格。 二极管, Mosfet的电流和电压
Spec,输出输入电容值以及材质
电源部分原理图如下:图中U22为易损坏芯片,以上或以下描述均指U22。
功率器件: 7个RF天线,工作时电流为7*15mA,待机时电流为0mA。
电感: 电源输出电感为2.2uH,DCR为110mΩ,工作电流1.1A。
输出电容(C47): CAP CER 4.7UF 10V 10% X5R 0603 瓷片电容
输出电容(C115): CAP CER 10UF 16V 10% X5R 0805瓷片电容
3.最好能够提供一些重要的波形:Mosfet Vds或IC SW脚电压波形,电感电流波形和一些基本脚位的波形
正常的LM3671-3.3,其SW引脚输出波形如下:
损伤后的LM3671-3.3,其SW引脚输出波形如下:
4. 已进行过的测试。
|
测试内容 |
具体测试方法 |
实验结果 |
备注 |
|
输入端过压 |
输出空载,用直流电源在芯片输入端不断调高电压,直至电流出现异常. |
升高到8V时,输入端短路。 |
|
|
输出端过压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,输出端电压为1V。 |
芯片未损伤。 |
|
|
EN端过压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,EN端电压为1V。 |
芯片未损伤。 |
|
|
FB端过压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,EN端电压为1V。 |
芯片未损伤。 |
|
|
输入端负压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为-0.5V。 |
芯片未损伤。 |
|
|
输出端负压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,输出端电压为-0.5V。 |
输入端短路。 |
|
|
EN端负压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,EN端电压为-0.5V。 |
EN端短路。 |
|
|
FB端负压 |
输出空载,用直流电源设定输入端电压为0V,EN端电压为-0.5V。 |
FB端短路。 |
|
|
输出过流 |
输出接100uF瓷片电容和5欧姆的水泥电阻,反复进行上电,掉电测试。 |
芯片未损伤。 |
芯片实际输出可大于700mA。工作1分钟,芯片无明显发热现象 |
以上分析均基于直流电源测试。并未发现与实际故障表现一致的芯片。
由于故障随机出现,分析陷入僵局。请指点!!!