目前正在使用536demo板做电池电压采集板开发。需要36串电压测量,现在按照demo板的原理图把一块板的R8-R15 0欧姆电阻去掉,加上了R5-R7 R16 1K电阻及C6C7C10C15 33p电容 同时这款板子的HOST电阻去掉加上 Slave电阻。
在另一款板上去掉R205-R212 0欧姆电阻,加上R204 R213-R215 1K电阻C123 C122 C120C116 33P电容 C125 3.3n电容
用例程导入单片机,改变DEVICE_NUMBER 从3到6,电池串数从18到36.改好后试运行,总是寻找不到芯片。 将 DEVICE_NUMBER改到5时,可以正常通讯一会,很快就会断,
将DEVICE_NUMBER改到4时,也可以正常通讯一会,也是很快就断了。
TI官方通讯器连接可以读到6个536芯片
不知道这是什么原因?请指教