大神 能帮我算一下 ripple injection circuit的参数么 我输出电容现在是4个 330uF/16V的固态电容, Vin最小值5.5V 典型值 7.4V 最大值8.4V Vout 5V 15A 频率500Khz 电感2.2uH - IHLP6767GZER2R2M-01 输出电容 固态电容330uF/16V 4个 C1电容 33nF R7 5.1K R1 10K 现在是输出电流到8A以上就震荡,表现在设备上就是设备自动关机 开始我觉得是过流保护了 Rtrip 选的值是150K 算出的保护电流10A ,但是根据“4544.TPS53355 Design Spreadsheet”文档,Rtrip最大值是200