|
最近进行数据校核, 感觉自己的计算有问题, 请大家指教。。。 参数:输入220V交流, 输出可调, 65-320V, 100KHZ, 恒压输入,最大输出500W DC-DC部分是全桥电路, 基本原理是buck电源吧。。。 计算DC-DC模块: 1.输入电压变化范围:176-264V 2.峰值变化范围:249-373V 3.滤波后最大脉动: 249*0.2, 取50V 4.滤波后最大变化范围: 200--373V 5.最大输出功率,500w,效率取70%,最大输入为715W 6.经计算,取电容为两个470uf, 则 滤波后的最小电压为216.3V 7.为达到最大输出电压320V, 最大占空比取90%, 可得变压器n=0.6. 8.此时可能变压器次端未buck的最大输出电压可达373/0.6,为620V, 而最小输出为65V: (1)f=100Khz, 占空比为10%左右, 则导通时间为1us, (2) 在65V输出电压下, 电阻为250W时, 电流为260mA,取波动30%,则容许的最大纹波电流为75mA (3)电压降为620-65=555V, 则可以求得: L=555/75000=7.4mH 这么大的电感。。。。 这样的话, 还可以使开关电源在100KHZ下正常工作吗? 请大家指教我这里的问题, 或者提一些建议, 谢谢! |