当前状态:①仅插入电池,且正常开机状态(SYS输出3.0V——开机之初MCU通过I2C配置得来);②MCU拉高CD脚(MR脚此时可认为悬空),然后通过I2C写入寄存器,使charger进入ship mode;③此时都按照预想方式动作——即整机/MCU掉电,SYS输出为0V。
在上述状态下,通过按键拉低MR,Charger瞬间启动,但SYS输出为2.5V,并没有按照设定的3.0V输出。MCU启动之前/开机之初CD脚默认拉低。
有何方法可以使得,纯电池模式下,整机可以正常开机?
局部原理图如下图所示: