该电源待机时的最大功率不超过0.5W。有4路输出,分别为+5VSTB,+5V,+12V和+45V,且各路输出之间不产生干扰,其中5V,12V和45V三路输出的开关由外部信号PWD控制。本人想使用反激、PFC、LLC三个组合的方案,具体方案请TI支持人员给予提供。谢谢!
|
1.输入特性 |
||||||
|
序号 |
项 目 |
技术指标 |
||||
|
1.1 |
额定输入电压 |
100 — 240 Vac |
||||
|
1.2 |
输入电压范围 |
90 — 264 Vac |
||||
|
1.5 |
输入电压频率范围 |
47 — 63 Hz |
||||
|
1.6 |
额定输入电压频率 |
50/60 Hz |
||||
|
1.7 |
功率因数 |
≥0.9 |
||||
|
序号 |
项 目 |
技术指标 |
||||
|
2.1 |
额定输出电压 |
+5STB |
+5 |
+12 |
+45 |
|
|
2.2 |
输出电流范围 |
0-1 |
0-3.0 |
0-4 |
0-4.5 |
|
|
2.3 |
输出电压范围 |
4.9 - 5.3 |
4.8- 5.2 |
11.7 - 12.5 |
42 - 48 |
|