该电源待机时的最大功率不超过0.5W。有4路输出,分别为+5VSTB,+5V,+12V和+45V,且各路输出之间不产生干扰,其中5V,12V和45V三路输出的开关由外部信号PWD控制。本人想使用反激、PFC、LLC三个组合的方案,具体方案请TI支持人员给予提供。谢谢!
| 1.输入特性 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 技术指标 | ||||
| 1.1 | 额定输入电压 | 100 — 240 Vac | ||||
| 1.2 | 输入电压范围 | 90 — 264 Vac | ||||
| 1.5 | 输入电压频率范围 | 47 — 63 Hz | ||||
| 1.6 | 额定输入电压频率 | 50/60 Hz | ||||
| 1.7 | 功率因数 | ≥0.9 | ||||
| 序号 | 项 目 | 技术指标 | ||||
| 2.1 | 额定输出电压 | +5STB | +5 | +12 | +45 | |
| 2.2 | 输出电流范围 | 0-1 | 0-3.0 | 0-4 | 0-4.5 | |
| 2.3 | 输出电压范围 | 4.9 - 5.3 | 4.8- 5.2 | 11.7 - 12.5 | 42 - 48 | |