各位好,
小弟目前在測試一個電路,使用TPS7A7300 IC
輸入5V,輸出3.3V,相關電路如下圖,因為測試發現輸出結果異常,所以直接將EN部分的MOSFET ByPass掉,
直接在PIN14接上+5V來做EN,
目前輸出電壓也是一樣維持在+5V,並無降壓情況,
測試過以下幾種方式
1.將C4去除測試過,電壓一開始會在3.3V,然後再慢慢地升到5V,
2.將C4改為10uF電容(電解跟陶瓷都試過)→仍然是+5V輸出
想請問各位,還有沒有哪裡可調整做測試(目前先不假設是IC損壞的情況下),
還請大家給點意見,謝謝!!!