buongiorno, ho realizzato un piccolo prototipo che implementa lo schema riportato in figura per convertire un 48Vin (40Vin-60Vin) in 245Vout per 65W di potenza.

Come puoi vedere, l'alimentazione IC LM5023 è isolata dall'alimentazione primaria a 48 V e il pin VSD è lasciato flottante.
Ho riscontrato il seguente problema.Quando applico un cortocircuito sull'uscita, il mosfet di potenza continua ad essere pilotato con una frequenza inferiore a quella a pieno carico, causando il surriscaldamento del mosfet.La procedura di singhiozzo non viene eseguita e il cortocircuito può essere solo tenuto pochi secondi prima che un componente fallisca.Non essendo in grado di utilizzare l'avvolgimento ausiliario per alimentare l'IC, come posso risolvere questo problema?
Grazie Fammi sapere.