最近也想着做一款比较“智能”的LED控制装置,就来这里找了一下,当看到这个帖子的时候,见到作者的提问,设计思路也是很清晰的,以前我也做过一些简单的LED驱动和充电宝上的电路,不过电路设计的简单,原没有作者设计的那么复杂,这也算一个有意思的设计方案,也很智能,关于这款芯片功能也是相当的强大,在这之前先发这个帖子的链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/71936.aspx,还有TI FAE : Amoeba 和 Jason Shen 的热心详细的解答,关于LED驱动这方面的设计我算是一个菜鸟,不过在此帖子中TI FAE 解答的很是详细,而且还给出了不同的设计方案,非常有参考的意义,接下来我想用BQ24195来做一个试试
此芯片为高效率开关模式充电器,根据输出电流的不同可以分为两种:2.5A (bq24195L) 和 4.5A (bq24195),
电流为 2A 时的充电效率为 92%,4A 时为 90%,电池升压模式中的同步升压转换器,电流为 1A 时为 5.1V (bq24195L) 或者 2.1A 时为 5.1V (bq24194)
电流为 1A 时为 94% 5.1V 升压效率,2.1A 时为 91%,借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最高电池放电效率,放电电流高达 9A,单输入 USB 兼容/适配器充电器与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB3.0
输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1.2A,1.5A,2A 和 3A
3.9V-17V 输入工作电压范围
支持含输入电压动态电源管理 (DPM) 调节的所有类型适配器
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
电池管理模式中的理想二极管运行
针对低尺寸电感器 1.5MHz 开关频率
具有或不具有主机管理的自主电池充电
电池充电启用
电池充电预调节
充电终止和再充电
高精度(0°C 至 125°C)
充电电压调节范围为 ±0.5%
充电电流调节范围为 ±7%
输入电流调节范围为 ±7.5%
升压模式下输出调节范围 ±2%
高集成
电源路径管理
同步开关 MOSFET
集成电流感测
阴极负载二极管
内部环路补偿
安全性
电池温度感测和充电安全定时器
热调节和热关断
输入系统过压保护
MOSFET 过流保护
针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
低电池泄漏电流并支持关闭模式
4mm X 4mm QFN-24 封装
在此可以看出这款芯片的功能是非常的强大,关于这类芯片有很多种类,对于不懂的设计要对其选择,有时候还要考虑很多因素,比如一些效率、外围电路、供电电压等方面的折中,这也是让我伤脑筋的地方,在此我也借助了TI webench 的设计工具,不过出来的都是LM34**系列的
有一个问题,我也想问一下,就是TI WEBENCH是否可以根据型号来看它的参考电路?