Part Number: TPS63002
1. 此电路的应用电路来此WEBENCH 电路设计器推荐,主要工作情况是:Vin:3.3V 升压到5.0V(Vout);
2. 工作时的问题或现象是:某次上电时此电路的芯片TPS63002 会发热到发烫,电感会有啸叫声,输出电压为5.32V,但是立即断电再上电可能就不再发热严重到发烫的情况发生,芯片电路就工作正常。当反反复复进行上电和断电操作多次后,这二种情况会随机出现;
3. 把电路从WEBENCH 电路设计器推荐的电路更改为芯片手册里的电路后,仍会发生第2条描述的问题或现象发生;