使用TPS65130设计了一个+5V转正负15V的电源模块,电路连接是按照PDF给的典型电路,器件的参数和型号选择均按照pdf的推荐值。
等焊完电路板后发现,主要发现一下问题:
(1)输入+5V电压,设定正向输出为+8V,负向输出为-6.7V。经测量发现,正向输出达+9.3V左右,负向输出达-7V左右。后经查找,发现FBP端引脚的端电压(1.4V)大于PDF默认端电压的最大值。请问这是什么原因造成的?该如何解决?
(2)在输入+5V,设定正向输出+8V,负向输出-6.7V时进行带载测试。在正向输出端加上一个100R的电阻,其正向输出电压由原来的+9.3V降到4.6V,输出电流才0.5mA,负向输出电压激增到-11V左右。当正向输出端接上200R的电阻时,正向输出电压才8V多,负向电压直接超过负向输出的最大值。请问什么原因造成的这种现象?且该如何解决?经查,发现FBP引脚的端电压始终大于PDF默认的1.213V?